NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

Performance und design

  • Leistungen: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Drehmoment: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Baugrößen: 6

Die leistungsoptimierten 2-stufigen Kegelstirnradgetriebereihen sind eine innovative NORD-Konstruktion aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Die neuen 2-stufigen NORDBLOC.1-Kegelradgetriebe eignen sich dank der Wash down-Ausführung besonders für Anwendungen in der Förderindustrie sowie in der Lebensmittelindustrie.

  • Voll- und Hohlwellen (Passfeder, Gripmaxx, Schrumpfscheibe)
  • Standardausführung: SK 92.1: Fuß-/B14.Flansch mit B5-Flansch und Drehmomentstütze optional. SK 93.1: B14-Flansch mit B5-Flansch und Fußbefestigung optional
  • Winkelgetriebe

  • Aluminium-Gehäuse-Ausführung bietet geringes Gewicht
  • Hocheffizient und daher nur geringe Betriebskosten
  • innovatives Design ermöglicht schnelle Reinigung und reduziert Gewicht
  • hohe Axial-und Radialbelastbarkeit bieten sicheren Betrieb
  • Geräuscharmer Lauf
  • weiter Drehzahlbereich
  • anwendungsspezifische Ausführungen

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 2-stufiges Kegelradgetriebe 50 Hz, metrisch


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 2-stufiges Kegelradgetriebe 50 Hz, metrisch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1000 - Getriebe


B1000 - Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe


B2000 - Explosionsgeschützte Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand


F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1000 - Getriebe


B1000 - Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Getriebe und Getriebemotoren - IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Getriebe und Getriebemotoren - IE3
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Getriebe mit IE5+ Motoren
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6030 - Antriebslösung für Flughafentechnik


A6030 - Antriebslösung für Flughafentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6033 - Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie


A6033 - Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Stahlindustrie


A6034 - Stahlindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6035 - Antriebslösungen für die Kranindustrie


A6035 - Antriebslösungen für die Kranindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6041 - Abwasserindustrie


A6041 - Abwasserindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6045 - Antriebslösungen für die Getreideindustrie


A6045 - Antriebslösungen für die Getreideindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6091 - Antriebslösungen für Verpackungsmaschinen


A6091 - Antriebslösungen für Verpackungsmaschinen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0002_SMIL - Referenzbericht SMIL


CS0002_SMIL - Referenzbericht SMIL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0004 - Referenzbericht CHRONOPOST


CS0004 - Referenzbericht CHRONOPOST
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0006 - Referenzbericht WISCO


CS0006 - Referenzbericht WISCO
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0008_H+E - Referenzbericht H+E


CS0008_H+E - Referenzbericht H+E
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0011 - Referenzbericht TORRESOL


CS0011 - Referenzbericht TORRESOL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0021 - Referenzbericht BCS Group


CS0021 - Referenzbericht BCS Group
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1400 - Antriebstechnik aus Aluminium


F1400 - Antriebstechnik aus Aluminium
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen


I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen


S3400 - Oberflächenschutz für NORD-Antriebslösungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Technical Handbook - Schulungshandbuch – Technische Informationen


Technical Handbook - Schulungshandbuch – Technische Informationen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1014 - Ersatzteilliste - 2-stufige Kegelradgetriebe


PL1014 - Ersatzteilliste - 2-stufige Kegelradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

C411000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Getriebe


C411000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C411A20_2002 - EG-Baumusterprüfbescheinigung - ATEX II 2G, II 2D| KTR Bogenzahn-Kupplung


C411A20_2002 - EG-Baumusterprüfbescheinigung - ATEX II 2G, II 2D| KTR Bogenzahn-Kupplung
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C412000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Getriebe


C412000_3521 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Getriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details